LA36 Siłownik LA36 został stworzony do pracy w trudnych warunkach. To najmocniejszy siłownik w ofercie LINAK, nadaje się do eksploatacji nawet w skrajnie trudnych warunkach. Siłownik nie wymaga przeprowadzania konserwacji oraz charakteryzuje się długą żywotnością i wysokim stopniem szczelności IP. Ten wysokiej jakości produkt stanowi mocną alternatywę dla rozwiązań hydraulicznych. TECHLINE® siłownik w wersji IC - Integrated controller. Więcej informacji na temat opcji IC, na naszej stronie www.linak.pl/techline Właściwości: • Silnik 12V/24V lub 36V DC z magnesem trwałym (IC tylko w wersji 12/24 V DC) • Siła od 500 N - 10,000 N w zależności od przekładni i skoku na wrzecionie • Maks. prędkość do 160 mm/s w zależności od obciążenia i skoku na wrzecionie • Długość skoku 100 do 999 mm • Wbudowane wyłączniki krańcowe • Uchwyt tuleji zabezpieczony przed obrotem • Stopień szczelności: IP66 (dynamiczne) i IP69K (statyczne) LINAK.PL/TECHLINE Opcje: • Mechaniczna ochrona przed obciążeniem poprzez zintegrowane sprzęgło • Wymienne kable o różnej długości • Obudowa wykonana z anodowanego aluminium, zabezpieczenego przed trudnymi warunkami zewnętrznymi • IECEx/ATEX certyfikacja Strefa 21 • Czujnik Halla • Mechaniczne pozycjonowanie (w wersji bez IC) • C – Zintegrowane Sterowanie zawierają opcje: - IC – Zintegrowane Sterowanie - IC Ruch Równoległy - Komunikacja Modbus, LIN bus lub CAN bus - Analogowy lub cyfrowy sygnał zwrotny dla precyzyjnego pozycjonowania - Wyłączniki krańcowe - narzędzie PC do konfiguracji Użytkowanie: • Cykl pracy dla skoku 600mm wynosi maks. 20% • Cykl pracy dla skoku 601-999mm wynosi maks. 15% • Cykl pracy przy obciążeniu 10,000N wynosi maks. 5% • Temperatura otoczenia pracy -30°C do +65C, pełna wydajność pracy siłownika w temperaturze +5°C do +40°C • Dla atestu IECEx/ATEX: Temperatura otoczenia pracy wynosi -25°C do +65°C
Download PDF file