Zasady użytkowania: • W kolorze czarnym (tylko obudowa i przewód) • Cykl pracy: 2/18 - 2 min pracy ciągłej, a następnie 18 min przerwy • Temperatura otoczenia: od +5°C do 40°C • Kompatybilność z CB9 z EAS, CB12 z EAS, CB14*, CB18, CB20 i CBJ, CB6 OBL/ F, CB16 OBL/ F, (* = dostępne tylko z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb klienta) Środki ostrożności: • Brak systemu odcięcia napięcia może spowodować uszkodzenie siłownika w przypadku jego mechanicznego zatrzymania lub kiedy ruch siłownika zostanie zatrzymany w jakikolwiek inny sposób. • Skrzynki kontrolne LINAK pozwalają na zwieranie zacisków (styków) silników siłowników, gdy siłowniki nie pracują. Takie rozwiązanie zapewnia większą zdolność do samoblokowania siłownika. Jeżeli siłownik nie jest podłączony do szafki kontrolnej LINAK, zaciski silnika muszą zostać zwarte, aby uruchomić samoczynną blokadę siłownika. • Wybór obudowy kompaktowej powoduje zwiększenie długości kabla o ok. 75 mm. • Nie jest możliwe łączenie klinów elektrycznych z mechanizmem szybkiego zwolnienia w przypadku ciągnięcia. Specyfikacja techniczna: Skok wrzeciona Siła maks. przy Siła maks. 0/pełne (mm) pchaniu (N) obciążenie (ciągnięcie) (N) LA34 - silnik standardowy 12 10.000 6.000# LA34 - silnik standardowy 16 7.000 6.000# LA34 - silnik standardowy 20 5.000 5.000# LA34 - szybki silnik 12 10.000 6.000# LA34 - szybki silnik 16 7.500 6.000# LA34 - szybki silnik 20 5.000 5.000# LA34 - mały silnik 12 4.000 4.000 LA34 - mały silnik 16 3.000 3.000 LA34 - mały silnik 20 2.000 2.000 LA34 - silnik 12 V 12 7.000 6.000# LA34 - silnik 12 V 16 5.500 5.500# LA34 - silnik 12 V 20 4.000 4.000 Typ *Prędkość Długość skoku *Natężenie przy pełnym (mm/s) (mm)** obciążeniu (A) 8.2 / 4.8 100 / 600 7 10.8 / 7.9 100 / 600 7 13.5 / 10.0 100 / 600 7 11.0 / 7.0 100 / 600 10 15.0 / 9.0 100 / 600 10 18.0 / 13.2 100 / 600 10 9.0 / 7.0 100 / 600 3.5 12.0 / 9.0 100 / 600 3.5 15.0 / 12.0 100 / 600 3.5 10.0 / 5.2 100 / 600 15 14.0 / 7.4 100 / 600 15 17.5 / 12 100 / 600 15 Podnośniki osobowe: • W przypadku podnośników osobowych należy zawsze stosować długą zabudowę „L” (długość skoku + 267 mm). Pionizatory: • W przypadku pionizatorów zalecamy stosowanie długiej zabudowy „L” (długość skoku + 267 mm). • Niektóre zastosowania mogą wymagać małych obciążeń i krótkiej zabudowy. W takich przypadkach można stosować krótką zabudowę (długość skoku + 210 mm) pod warunkiem, że jest zapewniony współczynnik bezpieczeństwa 2, zgodnie z wykresami. * Wartości typowe, pomiary wykonano przy użyciu siłownika podłączonego do stabilnego źródła zasilania 24V/12V. ** Długości skoku w odstępach co 50, 100, 150 mm itp. # Wymagany stalowy otwór trzpienia i wzmocniona szczęka; w przeciwnym razie maksymalna siła ciągnięcia wynosi 4000 N LA34 z miniwtykiem Kabel wymienny Pierścień blokujący Uwaga! Długość kabla między gniazdem a obudową wynosi 80 mm w przypadku wersji standardowej LA34 i 155 mm w przypadku LA34 z obudową kompaktową.
Download PDF file