DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA31 Właściwości: • Silnik 12 lub 24 V DC z magnesem trwałym • Siła: do 6000 N przy pchaniu i do 4000 N przy ciągnięciu • Chromowany stalowy otwór trzpienia ze szczeliną • Wytrzymała plastikowa obudowa ochronna silnika i przekładni • Elegancki i kompaktowy wzór, niewielkie wymiary zabudowy • Standardowy stopień szczelności: IPX1 • Kolor: czarny • Kabel prosty o dł. 2,25 m • Wbudowane wyłączniki krańcowe (bez regulacji) • Odporna na zadrapania i ścieranie malowana proszkowo tuba zewnętrzna o średnicy 30 mm • Tylny uchwyt mocujący wykonany ze stopu cynku • Mocna, odporna na zadrapanie i korozję wewnętrzna tuba ze stali nierdzewnej • Poziom hałasu: 48 dB (A); metoda pomiarowa DS/EN ISO 3746, siłownik bez obciążenia Opcje: • Różne tylne uchwyty mocujące • Kontaktron (8 impulsów na obrót wrzeciona) do ustawienia sterowania pamięci • Czujnik Halla • Szybki silnik • Kliny mechaniczne (dostępne tylko pchanie) • Stopień szczelności: IPX4, IPX6 • Kolor: szary • Nakrętka bezpieczeństwa w kierunku pchania Zasady użytkowania: • Cykl pracy: maks. 10% lub 2 min pracy ciągłej, a następnie 18 min przerwy • Temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C Siłownik LA31 pracuje bardzo cicho i posiada dużą moc. Został zaprojektowany do różnych zastosowań. Standardowy siłownik LA31 jest dostępny dla serii TECHLINE®, HOMELINE®, CARELINE® i DESKLINE®. Dzięki wysokiej wydajności, odpowiedniej konstrukcji i szczelności IPX6 siłownik TECHLINE® doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych. Możliwość łączenia w różnych kombinacjach silnika, skoku wrzeciona, tylnego uchwytu mocującego i otworu trzpienia stanowi gwarancję bardzo dużej ilości zastosowań siłownika LA31 TECHLINE®.
Download PDF file