DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA31 Właściwości: • Silnik 24V DC z magnesem trwałym • Siła: do 6000 N przy pchaniu i do 4000 N przy ciągnięciu • Chromowany stalowy otwór trzpienia ze szczeliną • Wytrzymała plastikowa obudowa ochronna silnika i przekładni • Elegancki i kompaktowy wzór, niewielkie wymiary zabudowy • Standardowy stopień szczelności: IP 51 • Kolor: czarny • Kabel prosty o dł. 2,25 m • Wbudowane wyłączniki krańcowe (bez regulacji) • Odporna na zadrapania i ścieranie malowana proszkowo tuba zewnętrzna o średnicy 30 mm • Tylny uchwyt mocujący ze stopu cynku • Mocna odporna na zadrapanie i korozję wewnętrzna tuba ze stali nierdzewnej • Regulowany tylny uchwyt mocujący (standardowo dla LA31 w wersji L2) • Poziom hałasu: 48 dB (A); metoda pomiarowa DS/EN ISO 3746, siłownik bez obciążenia Opcje: • Hamulec • Kontaktron (8 impulsów na obrót wrzeciona) do ustawienia sterowania pamięci i zgodności z CB9P • Kliny mechaniczne (dostępne tylko pchanie) • Dostępne różne długości kabla • Kolor: szary • Nakrętka bezpieczeństwa (pchanie) • Możliwość łączenia z CB7 lub CB9 (bez kabla) Zasady użytkowania: • Cykl pracy: maks. 10% lub 2 min pracy ciągłej, a następnie 18 min przerwy • Temperatura otoczenia: +5° do 40°C • Potwierdzona zgodność z normami EN60335-1 i UL73 razem z CB9 HOMELINE Siłownik LA31 pracuje bardzo cicho i posiada dużą moc. Został zaprojektowany do różnych zastosowań, m.in. w meblach oraz łóżkach pielęgnacyjnych i szpitalnych. Standardowy siłownik LA31 jest dostępny dla serii HOMELINE®, CARELINE® TECHLINE® i DESKLINE®. Siłownik HOMELINE® został stworzony z myślą o zastosowaniach domowych. Doskonale nadaje się do zabudowy w fotelach z regulacją wysokości i innych urządzeniach wspomagających dla osób starszych. Inną ważną cechą jest tu regulowany tylny uchwyt mocujący, który można dopasować do wszelkich nieregularności budowy, np. w siedzeniach z pochylanym oparciem.
Download PDF file