DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA31 Właściwości: • Silnik 12 V DC • Siła: do 3500 N • Niewielkie wymiary zabudowy z kompaktowymi elementami mocującymi • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego chroniąca silnik oraz przekładnię • Kolor: czarny • Kabel prosty z miniwtykiem (0,25 m) • Wbudowane wyłączniki krańcowe (bez regulacji) • Odporna na zadrapania i ścieranie malowana proszkowo tuba zewnętrzna o średnicy 30 mm • Mocna, odporna na zadrapanie i korozję wewnętrzna tuba ze stali nierdzewnej • Hamulec zwiększający wydajność samoblokowania do 2500 N w siłowniku LA31 o skoku wrzeciona 6 mm • Poziom hałasu: 48 dB (A); metoda pomiarowa DS/EN ISO 3746, siłownik bez obciążenia • Hallotrony (24 impulsów na obrót wrzeciona) z myślą o dokładnym pozycjonowaniu podczas sterowania z pamięci oraz z myślą o kompatybilności z CBD Opcje: • Nakrętka bezpieczeństwa (pchanie) Zasady użytkowania: • Napęd pojedynczy lub równoległy • Cykl pracy: maks. 10% lub 2 minuty pracy ciągłej, a następnie 19 minut przerwy • Temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C • Kompatybilność ze skrzynkami kontrolnymi DESKLINE® CBD4, CBD5 i CBD6 oraz pilotami DESKLINE® • Potwierdzona zgodność z EN 60335-1 • Potwierdzona zgodność z UL 962 • Temperatury magazynowania i transportu: od -20°C do +70°C Siłownik LA31 to bardzo ciche urządzenie o dużej mocy, zaprojektowane do różnych zastosowań w blatach kuchennych oraz przemysłowych. Dzięki kompaktowym rozmiarom nadaje się do montażu w warunkach ograniczonej ilości wolnego miejsca. Siłownik LA31 współpracuje ze skrzynkami kontrolnymi DESKLINE CBD4, CBD5 oraz CBD6 albo jako pojedynczy siłownik, albo w układzie równoległym wraz z innymi urządzeniami.
Download PDF file