DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA30 Właściwości: • Silnik 12V/24V DC z magnesem trwałym • Maks. siła: do 6000 N (LA30LK) • Trzpień ze stali nierdzewnej • Elegancki i kompaktowy wzór, niewielkie wymiary ry zabudowy • Stopień szczelności: IP51 / IP66 • Kolor: czarny • Prędkość maks.: 65 mm/s (LA30 z silnikiem S i wrzecionem ecionem o skoku 12 mm) • Niski poziom hałasu • Stalowa konstrukcja wszystkich elementów nośnych nych • Wrzeciono z gwintem napędowym trapezowym dla optymalnej wydajności Opcje: • Mocniejszy silnik (silnik S) • Silnik L dla siłownika systemowego • IP66 (dla LA30 z plastikową obudową) • Hamulec podwójnego działania – większa skuteczność czność samoblokowania (LA30 z wrzecionem o skoku 6 lub ub 9 mm + LA30 z silnikiem S i wrzecionem o skoku 6 lub 9 mm i LA30L) i gwarancja pełnej funkcjonalności hamulca ulca w tych modelach • Potencjometr do pozycjonowania siłownika 0-1 kΩ, 0-5 kΩ lub 0-10 kΩ • Enkoder optyczny do pozycjonowania siłownika 10 impulsów na obrót wrzeciona • Kontaktron (tylko LA30 z silnikiem L): 8 impulsów w na obrót wrzeciona • Klin mechaniczny. Funkcja bezpieczeństwa z klinem mechanicznym, który sprawia, że siłownik k może jedynie pchać • Nakrętka bezpieczeństwa (tylko w kierunku pchania) • Pokrywa zacisków (tylko LA30 z silnikiem L) • Nakrętka kulkowa (K) (tylko LA30 z silnikiem L) • Nakrętka kulkowa z nakrętką bezpieczeństwa (KAS) (tylko LA30 z silnikiem L) • Nakrętka kulkowa, nakrętka bezpieczeństwa i kliny (KSM) (tylko LA30 z silnikiem L) Zasady użytkowania: • Cykl pracy: maks. 10% lub 6 min/h pracy ciągłej • Temperatura otoczenia: od +5° do +40°C • Temperatura magazynowania: od -40° do +70°C • Kompatybilność ze skrzynkami kontrolnymi CB8, CB12, CB14, CB18 • Jeżeli siłownik LA30 ma być eksploatowany z układem sterowania innego producenta, prosimy skonsultować to z najbliższym przedstawicielem firmy LINAK LA30 to bardzo mocny siłownik, a jednocześnie na tyle mały, że nadaje się do większości zastosowań. Siłownik może być wyposażony w opcjonalne rozwiązania, takie jak wbudowany potencjometr do serwosterowania lub mocniejszy i szybszy silnik (silnik S). Poza zastosowaniami przemysłowymi i rolniczymi siłownik doskonale nadaje się do stosowania w systemach ustawiania anten satelitarnych. Siłownik systemowy LA30L (opcja) może być łączony ze skrzynkami kontrolnymi LINAK i znajduje wszechstronne zastosowanie w aplikacjach meblowych.
Download PDF file