DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA28 Właściwości: • Siła: do 3500 N (z silnikiem wzmocnionym) • Stopień szczelności: IP51 • Kabel prosty o dł. 2,3 m z wtyczką jack 6,3 mm (dla siłowników z kontaktronem prosty o dł. 2,3 m lub spiralny o dł. 0,4 m). Dla wersji 12V kabel prosty o dł. 1,5 m bez wtyczki • Temperatura magazynowania: od -40°C do 70°C Opcje: • Dostępny silnik o podwyższonej mocy (silnik wzmocniony), zwiększający prędkość i siłę • Hamulec - większa wydajność samoblokowania siłownika LA28 z wrzecionem o skoku 6 lub 9 mm lub bez silnika wzmocnionego • Stopień szczelności: IPX5 lub IPX6 • Kontaktron (LA28 = 8 impulsów/obrót wrzeciona oraz LA28 z silnikiem wzmocnionym = 6 impulsów/obrót wrzeciona) • Kliny (dostępne jest tylko pchanie) • Wspornik montażowy dla skrzynek kontrolnych CB08-T/A (numer katalogowy 914078 (szary) oraz 914054 (czarny)) • Nakrętka bezpieczeństwa dla LA28 z wrzecionem o skoku 3, 6 lub 9 mm/ obr. wrzeciona (kierunek pchania) • Kabel spiralny o dł. 0,2 m i 0,4 m • Wbudowany obwód drukowany zapewnia elektroniczną ochronę przed przeciążeniem, patrz rozdział 10.3 (nie jest możliwa eksploatacja w połączeniu ze skrzynkami kontrolnymi LINAK). Zasady użytkowania: • Cykl pracy: max 10% lub 2 min pracy ciągłej z przerwą 18 min. • Temperatura otoczenia pracy: +5˚ do +40˚C • Potwierdzona zgodność LA28 z normami EN 60601-1 / UL 60601-1 w połączeniu z CB8, CB12, CB14, CB18 i CBJ • Jeżeli siłownik LA28 ma być eksploatowany z układem sterowania innego producenta, prosimy skonsultować to z najbliższym przedstawicielem firmy LINAK. Model LA28 to przede wszystkim siłownik systemowy. Ten bardzo cichy i mocny siłownik jest przeznaczony do zastosowania w aplikacjach HOMELINE®, CARELINE®, MEDLINE® i TECHLINE®. Nadaje się też świetnie do wielu zastosowań rolniczych i przemysłowych.
Download PDF file