DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA28 KOMPAK T Właściwości: • Silnik 12V / 24V DC z magnesem trwałym m • Siła: do 3500 N (z silnikiem wzmocnionym) m) • Trzpień ze stali nierdzewnej • Elegancki i kompaktowy wzór, niewielkie e wymiary zabudowy • Kolor: czarny • Niski poziom hałasu Opcje: • Dostępny silnik o podwyższonej mocy (silnik wzmocniony), zwiększający prędkość kość i siłę • Hamulec – większa wydajność samoblokowania kowania siłowników LA28C z wrzecionem o skoku u 4, 6, 9 lub 12 mm z silnikiem wzmocnionym lub standardowym • Kontaktron (LA28C = 8 impulsów/obrót wrzeciona oraz LA28C z silnikiem wzmocnionym = 6 impulsów/obr. wrzeciona) iona) • Kliny (dostępne jest tylko pchanie) • Nakrętka bezpieczeństwa tylko w kierunku ku pchania • Kabel spiralny o dł. 0,2 m i 0,4 m • Obudowa silnika i zacisków • Tylne mocowanie z metalu Zasady użytkowania: • Cykl pracy: maks. 10 % lub 2 min pracy, a następnie 18 min przerwy • Temperatury otoczenia: +5° do +40°C Model LA28 to przede wszystkim siłownik systemowy. Ten bardzo cichy i mocny siłownik jest przeznaczony do zabudowy w meblach, łóżkach rehabilitacyjnych i szpitalnych. Nadaje się też świetnie do wielu zastosowań rolniczych i przemysłowych. Siłownik jest dostępny z rozwiązaniami opcjonalnymi, np. wzmocniony silnik, hamulec lub kontaktron. Dodatkowo siłownik dostępny w wersji z tylnym mocowaniem wykonanym z metalu,umożliwiającym wytrzymałość statyczną przy sile ciągnącej do 18.000 N.
Download PDF file