Specyfikacja techniczna (siłowniki pchające): Skok wrzeciona Siła maks. (pchanie) Blokada samoczynna maks. (pchanie) (N) 6000 2500 1500 Siła maks. (ciągnięcie) Blokada samoczynna maks. (ciągnięcie) (N) 2000 1500 1000 Długość skoku (maks.) (mm) 250 300 300 Typowa prędkość przy 0/pełnym obciążeniu (mm/s) 7/3 10 / 7 15 / 11 4.3 2.7 2.5 Typowe natężenie przy pełnym obciążeniu (mm) 274100A01XXX052 277100A01XXX052 273100A01XXX052 4 6 9 (N) 6000 2500 1500 (N) 2000 1500 1000 Maks. długość skoku w przypadku pchania i przy obciążeniu powyżej 4000 N (maks. 6000 N) wynosi 250 mm. W innych przypadkach jest to maks. 300 mm. LA27CS Przykładowe zamówienie: 27 2 3 0 0 A 0 1 XXX 0 5 2 Kabel: Stopień IP: Typ silnika: Dł. skoku: Hamulec: 2 = miniwtyk dla TR6/TR7 AC 5 = standard 0 = standard XXX (min. 40 mm – maks. 300 mm skokowo co 5 mm) 1 = hamowanie podczas pchania 2 = hamowanie podczas ciągnięcia 0 = standard 1 = nakrętka bezpieczeństwa (pchanie) 2 = kliny A = ciemnoszary RAL 7016 0 = standard 0 = standard ø10,3 1 = ø10,3 ze szczeliną* 1 = standard ø10,2** 2 = obrócony o 90° ø10,2** 3 = ø10,2 ze szczeliną**** 4 = obrócony o 90° ø10,2 ze szczeliną**** 5 = regulowany*** 6 = obrócony o 90°, regulowany*** 3 = skok 9 mm (gwint trzykrotny) 4 = skok 4 mm (gwint dwukrotny) 7 = skok 6 mm (gwint dwukrotny) Zabezpieczenie: Kolor: Pozycja: Otwór trzpienia: Tylny uchwyt mocujący: Typ wrzeciona: Typ LA27 z CS27 • (*) • (**) Otwór trzpienia ze szczeliną nie może być wykorzystywany w przypadku ciągnięcia. Tylne uchwyty mocujące nr 01 i 02 nie powinny być stosowane w fotelach z odchylanym oparciem. Mogą być wykorzystywane do ciągnięcia. • (***) Tylne uchwyty mocujące nr 05 i 06 zostały stworzone specjalnie z myślą o fotelach z odchylanym oparciem oraz o takich zastosowaniach, w których istnieje możliwość pojawienia się niewspółosiowości elementów systemu. Mogą być wykorzystywane zarówno do pchania, jak i ciągnięcia. • (****) Tylne uchwyty mocujące nr 03 i 04 nie powinny być stosowane w fotelach z odchylanym oparciem. Mogą być wykorzystywane do pchania (maks. siła w przypadku pchania to 4000 N). Należy konsultować z firmą LINAK A/S wszystkie przypadki/zastosowania, w których nie można postępować zgodnie z jej zaleceniami.
Download PDF file