LA22 LA22 to siłownik liniowy o niewielkich rozmiarach całkowitych. Znajduje zastosowanie w urządzeniach przemysłowych, rolniczych oraz sprzęcie rehabilitacyjnym. Dzięki niewielkim wymiarom zewnętrznym i podłużnej konstrukcji siłownik doskonale nadaje się do zabudowy przy niewielkiej ilości wolnego miejscach np. w wózkach inwalidzkich. Właściwości: • 12/24 V DC silnik z magnesem trwałym • Maks. siła 400 N (300 N przy 12V) • Trzpień ze stali nierdzewnej i otwór trzpienia ze wzmocnionego tworzywa sztucznego • Cykl pracy: Maks. 10% lub 2 min pracy, a następnie 18 min przerwy • Temperatura otoczenia: +5° do +40° C • Kompaktowy wzór • Stopień szczelności: IP51 • Kolor: czarny • Kabel prosty o dł. 1 m bez wtyczki (bez kabla w przypadku IP 51) • Prędkość maks.: 37 mm/s • Bardzo niski poziom hałasu • Maks. długość skoku: 200 mm • Temperatura magazynowania: od - 40° do + 70°C Opcje: • Stopień szczelności: IP 65 (tylko tylny uchwyt mocujący D i E) Zasady użytkowania: • Should LA22 be used with a non LINAK control unit, please ask the nearest LINAK representative for further details. LINAK.PL/TECHLINE LINAK.PL/MEDLINE-CARELINE
Download PDF file