Wymiary (standardowo ze skokiem 500 mm): Otwory montażowe do wkrętów M6 Maks. średnica łba ø10 Mocowanie na dole 2 otwory na wkręty ø5 Typ: EJOT PT 50x(10+płyta spodnia) 2 kołki ø5,2 Wskazówki montażowe dla DB5: W obudowie silnika znajduje się 6 gwintowanych otworów M6 do mocowania obudowy do ramy biurka. Zalecamy mocowanie obudowy za pomocą 6 wysokiej jakości śrub M6 o odpowiedniej długości, tzn. takich, które nie zostaną wkręcone do obudowy silnika na głębokość większą niż 10 mm. Moment dokręcania nie może przekroczyć 7,5 Nm. Obudowa silnika może także zostać zamocowana za pomocą 2 śrub M6 z łbem o średnicy 10 mm wkręcanych do dwóch najwyżej położonych otworów (jak pokazano na rycinie) 6 x M6 Maks. moment dokręcania: 7,5 Nm Plastikowy otwór trzpienia Maks. 11 mm Min. 9 mm Maks. moment dokręcania: 6 Nm 2 śruby samogwintujące z tworzywa Typ K50 Maks. 10 mm Obudowa silnika DB5/DLB Niezwykle ważne jest użycie odpowiednich śrub. Należy upewnić się, że śruby zostały dobrze dokręcone. W przeciwnym razie może dojść do oddzielenia się elementów systemu prowadzącego w czasie podnoszenia blatu.
Download PDF file