DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL8 Właściwości: • Siła: do 800 N na nogę • Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia • Standardowy wymiar zabudowy: 645 mm • Standardowa długość skoku: 500 mm • Kolor: wszystkie części czarne (RAL 9005), wszystkie części szare (RAL 9006) lub wszystkie części białe (RAL 9016) • Niski poziom hałasu • Oddzielny kabel silnika (czarny: 1 000 mm, 2 000 mm lub 2 500 mm) • Kompaktowy wzór z siłownikiem i prowadnicą w jednej jednostce • Wymiary kolumny: Ø63,5 mm (profil zewnętrzny) i Ø57 mm (profil wewnętrzny) • Wymiary obudowy silnika: 177 x 97 x 46 mm (jak DL9 z trójkątnym wspornikiem) • Moment zginający: dynamiczny maks. 150 Nm • Czujnik Halla (umożliwia napęd równoległy) Opcja: • Kolory niestandardowe Zasady użytkowania: • Napęd pojedynczy lub równoległy dla 2, 3 lub 4 jednostek • Cykl pracy: 10% ~ 6 min na godzinę lub 2 min pracy ciągłej przy pełnym obciążeniu • Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C • Kompatybilność ze skrzynkami kontrolnymi CBD4, CBD5 oraz układami sterowania DESKLINE® • Planowane potwierdzenie zgodności z normami EN 60335-1 i UL 962 • Temperatury magazynowania i transportu: -20°C do + 70°C Model DL8 to dwuczęściowa kolumna podnosząca z profilami o przekroju okrągłym. Budowa DL8 nawiązuje do rozwiązań zastosowanych w trzyczęściowej kolumnie podnoszącej DL9, a od wewnątrz do konstrukcji kolumny DB5. Odwrócona i prosta konstrukcja odznacza się niewielkimi rozmiarami, na co wpływa również wyeliminowanie poprzeczki. Model ten stanowi tanią alternatywę dla modelu DL9 z możliwością zachowania tego samego wyglądu i zastosowania tego samego sposobu montażu. Model DL8 jest kompatybilny ze standardowymi skrzynkami kontrolnymi CBD4 i CBD5, co stanowi gwarancję niskiego poziomu hałasu i szerokiego wyboru opcji.
Download PDF file