Wymiary DL4: Przy długości 560 mm w pełni złożonej jednostki i długości skoku 675 mm możliwe jest uzyskanie zakresu regulacji wysokości blatu 600 – 1 275 mm. Dzięki temu biurko może być wykorzystywane w stanowiskach pracy stojącej i siedzącej. 1235 STANDARDOWA DŁUGOŚĆ KABLA: 50 +/- 10 mm SKOK = 675 +/- 2 mm (ŚRODEK R6.4) 109.2 0.3 87 0.2 M6x4 M6x4 80 26.18 (CENTER R6.4) 0.2 0.3 22 R241.48 57.8 ELEMENT A R246.33 ELEMENT B 98 0.3 560 552 2 0.5 30 46.6 28 0.3 ZOB. ELEMENT B ZOB. ELEMENT A SKALA 3:10 Blat Materiał tłumiący B Wysokość DL4 w najniższym położeniu Min. wysokość biurka Długość śruby Min. B + 10 mm Max. B + 15 mm Rysunek 1 Przykładowy montaż systemu DESKPOWER® Poziom podłogi Umieszczenie monitora bezpośrednio nad siłownikiem może spowodować nieprawidłowe działanie monitora. Magnesy znajdujące się w silniku mogą zakłócać obraz monitora. Skala problemu zależy od odległości między silnikiem a monitorem oraz od typu monitora. Można temu zaradzić poprzez umieszczenie stalowej płytki/rurki lub innego magnesu, niewiele większego niż magnes DL4, między silnikiem a blatem biurka.
Download PDF file