DANE TECHNICZNE DL2 DESKLIFT Właściwości: • Siła: do 2,500 N na DL2 • Prędkość: do 43 mm/s bez obciążenia • Różne wymiary zabudowy • Długość skoku: 300 mm, 350 mm, 500 mm ± 4 mm • Kolor: Profile w kolorze anodyzowanego aluminium i czarne płyty skrajne • Niski poziom hałasu • Kompaktowy wzór i prosty montaż • Wbudowane wyłączniki krańcowe (bez regulacji) • Wymiary kolumny: 147 x 194 mm • Wymiary płyt skrajnych o grubości 8 mm: 160 x 244 x 8 mm • Wymiary płyt skrajnych o grubości 3 mm: równe z wymiarami kolumny • Każda z kolumn jest wyposażona w prosty czarny kabel o dł. 740 mm ± 60 mm z ośmiopinową wtyczką AMP lub kabel o dł. 100 mm z miniwtykiem • Moment zginający przy obciążeniu dynamicznym (przy pełnej długości skoku): My+/Mx+ = 250 Nm i My-/Mx- = 200 Nm Zasady użytkowania: • Napęd pojedynczy lub równoległy • Cykl pracy: maks. 5% ~1 min/19 min, maks. 1 min pracy ciągłej, a następnie 19 min przerwy • Temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C • Temperatura magazynowania i transportu: od -20°C do +70°C • Potwierdzona zgodność z EN 60335-1 • Potwierdzona zgodność z UL962 Opcje: • Wspornik montażowy (numer katalogowy 0578006) • Czujnik Halla zapewniający pamięć oraz napęd równoległy Kolumna DL2 została zaprojektowana z myślą o stanowiskach roboczych i doskonale nadaje się do podnoszenia blatów stanowisk komputerowych, stołów roboczych, stołów montażowych oraz blatów kuchennych. Kolumna DL2 przystosowana jest do pracy w warunkach dużych obciążeń we współpracy ze skrzynkami kontrolnymi oraz układami sterowania DESKLINE. W zależności od zastosowanej skrzynki kontrolnej system może pracować samodzielnie lub w układzie równoległym 2, 3 lub 4 siłowników.
Download PDF file