Wymiary standardowe DL15 [mm]: Przy długości zaledwie 645 mm ±2 mm w pełni złożonej jednostki i długości skoku 500 mm ± 1 mm możliwe jest uzyskanie zakresu regulacji wysokości blatu od 680 do 1180 mm. Dzięki temu biurko może być wykorzystywane w stanowiskach pracy stojącej i siedzącej. 1145±3 645±2 73.5 +1 67 0 17.4 29.4 46 43.5 4 x M6 17 4 x M6 145 +1 37 0 200 2 x M6 17 LINAK A/S DL15001 Wskazówki montażowe dla DL15 Obudowa silnika W obudowie silnika znajduje się 6 gwintowanych otworów M6 do mocowania obudowy do ramy biurka. Zalecamy mocowanie obudowy za pomocą 6 wysokiej jakości śrub M6 o odpowiedniej długości, tzn. takich, które nie zostaną wkręcone do obudowy silnika na głębokość większą niż 10 mm. Moment dokręcania nie może przekroczyć 7,5 Nm. 63 97 177 R5 20 45 Maks. 10 mm 6 x M6 Maks. moment dokręcania: 7,5 Nm Obudowa silnika DL15/DL16 Ryc. 1 Ryc. 2 Blat biurka Materiał tłumiący Wysokość DL15/DL16 w najniższym położeniu Poziom podłogi Ryc. 3 Min. wysokość biurka
Download PDF file