Przy długości 645 mm +2/-2 mm w pełni złożonej jednostki i długości skoku 480 mm ± 3 mm możliwe jest uzyskanie zakresu regulacji wysokości blatu od 680 – 1 160 mm. Dzięki temu biurko może być wykorzystywane w stanowiskach pracy stojącej jak i siedzącej. Wymiary: Wersja standardowa: 10 46 63 2 x M6 645 +2 -2 17 97 45° 4 x M6 145 177 ±1. 5° +1 ø 70 0 ø 46 17.4 35.4 17 32.53 4 x M6 1125 +5 -2 ø 63.5 32.53
Download PDF file