Specyfikacja techniczna: Typ Skok wrzeciona (mm) 4 Siła maks. (N) 2000 *Blokada Maks. moment zginający Maks. moment zginający samoczynna (obciążenie (obciążenie min. (N) statyczne) (Nm) dynamiczne) (Nm) 2000 500 Typowa szybkość** 0/pełne obciążenie 24V (CB6 / CB16 OBF) (mm/s) 19 10 250 Typowa szybkość** 0/pełne obciążenie 24V (CB20) (mm/s) 19 12 Długość skoku (mm) 400 Maks. siła ciągnięcia statycznego (N) 2000 BL1 Typ Typowa szybkość** 0/pełne obciążenie 24V (CB6 / CB16 OBL) (mm/s) 18 9 Typowy pobór prądu przy** pełnym obciążeniu 24V (A) 3.8 - 4.0 BL1 * Skrzynki kontrolne LINAK pozwalają na zwieranie zacisków (styków) siłowników, gdy te nie pracują. Takie rozwiązanie zapewnia większą zdolność do samohamowania siłownika. Ważne: Jeżeli siłownik nie jest podłączony do skrzynki kontrolnej LINAK, zaciski silnika muszą zostać zwarte, aby uruchomić samoczynną blokadę (2000N) siłownika. ** Więcej szczegółów można znaleźć przy wykresach szybkości w zależności od natężenia prądu. BL1 Przykładowe zamówienie: BL1 4 1 H A 0 1 400 A Wymiary zabudowy: Skok: Silnik: Zabezpieczenie: Kolor: Pozycjonowanie: Stopień IP: Wrzeciono: Typ: A = 350 mm 400 mm 1 = 24 V DC standardowy 0 = standard 1 = nakrętka bezpieczeństwa (pchanie) A = aluminium anodowane B = anodowane aluminium z malowanymi płytami górną i dolną 1 = wyłącznik krańcowy H = wyłącznik krańcowy i dwa czujniki Halla 1 = IPx6 4 = skok 4 mm BL1 Uwaga: Należy pamiętać, że dla uzyskania zgodności z odnośnymi normami nie jest wymagane wybranie wersji z nakrętką bezpieczeństwa. Kolumna BL1 wykazuje zgodność z odnośnymi normami bez nakrętki bezpieczeństwa. Do wyboru są, oczywiście, wersje USP i KSF. Dostępne są poniższe kable: (Kolor: RAL 7035) Kable dla CB20 z czujnikiem Halla: 00914657-1250 z 2 miniwtykami 00914657-2500 z 2 miniwtykami Powyższe kable można także stosować w systemach bez czujnika Halla. Długość kabla Rysunek nr: 00914657
Download PDF file