DANE TECHNICZNE SKRZYNKA KONTROLNA CBJ1 / CBJ2 Właściwości: • Napięcie wyjściowe: 24 V DC • Łagodne uruchomienie/zatrzymanie na CH1 (CBJ1). Łagodne zatrzymanie na CH1 (CBJ2) (chroni pacjenta oraz podnośnik) • Podnoszenie/opuszczanie awaryjne (CBJ1). Funkcja awaryjnego opuszczania (CBJ2) • Alarm dźwiękowy akumulatora przy naładowaniu na poziomie około 50% • Blokada bagnetowa do blokowania wtyczki pilota (wtyczka DIN) • Stopień szczelności: do IPX5 • Kolory: ciemnoszary spód (RAL 7016) oraz jasnoszara góra (RAL 7035) • Elektroniczna ochrona przeciążeniowa (EOP) • Dwie prędkości pracy siłownika na CH1 (CBJ1) • Pilot do CBJ1: HB51J, HB52J, HB53J, HB70, HB80 oraz do CBJ2: HB51B, HB52B, HB70 i HB80 Opcje: • Przycisk zatrzymania awaryjnego • Wyświetlacz LCD wskazujący stan naładowania akumulatora • Gniazdo dla zewnętrznego zestawu akumulatorów. Gniazdo dla zewnętrznego zestawu akumulatorów umożliwia także ładowanie zestawu akumulatorów JUMBO BAJ1/BAJ2 ładowarką CH08 za pośrednictwem skrzynki kontrolnej. Jeżeli jednak wykorzystywana jest ładowarka CH08, system nie posiada atestu medycznego • Możliwe wprowadzenie ładowarki wewnętrznej • Kolor: jasnoszary spód (RAL 7035) • Niestandardowy panel przedni • Regulowane odcięcie napięcia Zasady użytkowania: • Cykl pracy: maks. 10% lub 2 min pracy ciągłej, a następnie 18 min przerwy • Temperatura otoczenia: od +5° do +40°C • Do jednego lub dwóch siłowników (siłownik podnośnika oraz mechanizmu regulacji stabilizatorów) • Potwierdzona zgodność z EN 60601-1, CAN/CAS C22.2 nr 601.1-M90 oraz UL 2601 (atest medyczny) Skrzynki kontrolne CBJ1 i CBJ2 stanowią część systemu JUMBO. JUMBO to system modułowy, oferujący wszechstronne połączenie siłownika, skrzynki kontrolnej (CBJ1/CBJ2), akumulatora (BAJ1/BAJ2) i ładowarki (CHJ2) i zaprojektowany pod kątem podnośników medycznych. Kompletny system posiada atest medyczny i odznacza się wieloma właściwościami, które sprawiają, że doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na bezpieczny i wygodny system podnoszenia osób. Do właściwości tych zaliczyć można funkcję łagodnego uruchamiania/zatrzymania, funkcję opuszczania awaryjnego itp.
Download PDF file