AC i AF: oznacza wspólny pomiar na CH1, CH2, CH3 oraz CH4. Jeżeli łączne natężenie prądu przekroczy 5A, zasilanie kanałów zostanie odcięte. AD i AG: oznacza wspólny pomiar natężenia prądu na CH1+2. Jeżeli łączne natężenie prądu w obu kanałach przekroczy około 3,4A, zasilanie kanałów zostanie odcięte. Uwaga: CH1+2 = podłączenie RA40, a CH3+4 = podłączenie Zasady użytkowania: • Cykl pracy: maks. 10% lub 2 min pracy ciągłej, a następnie LA31/LA34. 18 min przerwy AS: oznacza indywidualny pomiar natężenia prądu na CH1, • Temperatura otoczenia: od +5° do +40°C CH2, CH3 oraz CH4. Jeżeli natężenie prądu na jednym • Kompatybilność z siłownikiem obrotowym RA40 kanale przekroczy około 4A, zasilanie kanałów zostanie (tylko wersja AD) odcięte. Maks. natężenie prądu dostępne z transformatora • Możliwość podłączenia do 4 siłowników LA31/LA31R i LA34/ CB9 wynosi około 6,5 A. LA34R za pośrednictwem czterostykowych gniazd DIN Przykład braku ochrony: Jeżeli CH1 = 3A, CH2 = 3A, CH3 = 3A • Potwierdzona zgodność z EN 60601-1/UL 60601-1 => 9A łącznie, EOP dla kanałów jest niedostępne, a skrzynka kontrolna jest przeciążona! Px: oznacza elektroniczną ochronę przeciążeniową poprzez pomiar impulsów. Opcje (należy określać oddzielnie): • Możliwość montażu na LA31 • Możliwość zamówienia specjalnie skonfigurowanego oprogramowania. Więcej szczegółów znaleźć można w przewodniku po oprogramowaniu specjalnym! Środki ostrożności: Siłownik LA34 z szybkim silnikiem nie jest kompatybilny z żadną standardową wersją CB9 z powodu wysokiego poboru mocy. W przypadku siłownika LA34 z silnikiem standardowym lub małym należy zawsze stosować CB9 z EAS. Ponadto siłowniki z kontaktronem nie mogą być podłączane do wersji AC, AD, AE, AF, AG i AH z powodu konfliktu między przewodami sygnałowymi skrzynki kontrolnej a przewodami kontaktronu. CARELINE® CB9 Uwaga: tolerancja dokładności dla otworów montażowych wynosi ±/ 0,5 mm.
Download PDF file