DANE TECHNICZNE SKRZYNKA KONTROLNA CB8-A Właściwości: • Możliwość podłączenia do 3 siłowników • Napięcie wyjściowe: 24 V DC • Kolor: czarny • Akumulatory o wysokiej pojemności (2,9 Ah) zapewniające długie okresy użytkowania między kolejnymi ładowaniami • Ośmiostykowe gniazdo DIN dla pilota • Łatwe usuwanie akumulatorów dzięki mocowaniu na zatrzask • Ładowanie za pomocą zewnętrznej ładowarki CH08 podłączanej do pilota HB40A lub bezpośrednio do CB8A • Alarm dźwiękowy wskazujący niski stan naładowania akumulatorów. Poziom alarmu odpowiada około 17-18 VDC • Wyjątkowo kompaktowy wzór Opcje: • Trzy kanały dla trzech siłowników • CB800XNXX-X0 wyposażono w zatrzymanie awaryjne (maks. 2 siłowniki) • CB800XBXX-X0 wyposażono w gniazdo ładowania w skrzynce kontrolnej (normalnie tylko w HB40A) (maks. 2 siłowniki) • CB800XCXX-X0 wyposażono w przycisk zatrzymania awaryjnego oraz gniazdo ładowania (maks. 2 siłowniki) • CB800XPXX-X0 wyposażono w przycisk zatrzymania awaryjnego (maks. 2 siłowniki). Funkcja zatrzymania awaryjnego powoduje przerwanie połączenia między akumulatorami a kanałami 1 i 2 Zasady użytkowania: • Cykl pracy: maks. 10% lub 2 min pracy, a następnie 18 min przerwy • Temperatura otoczenia: od +5° do +40°C • Możliwość podłączenia maks. 3 siłowników typu LA12, LA22, LA28, LA28S, LA30L lub LA32 za pośrednictwem złącza jack w skrzynce kontrolnej CB8-A to zasilana z akumulatorów skrzynka kontrolna umożliwiająca sterowanie pojedynczo pracą do 3 siłowników. Jeden z kanałów może zostać wykorzystany do funkcji zatrzymania awaryjnego lub ładowania akumulatorów. Prosta konstrukcja i wysokiej jakości wykonanie sprawiają, że skrzynka CB8-A idealnie nadaje się do pracy bez dostępu do zasilania sieciowego: do łóżek, krzeseł, stołów i wielu innych zastosowań.
Download PDF file