Lösungen für LKW - einfache Steuerung und hohe Zuverlässigkeit Energieeffizienz im LKW verbessern und Gewicht reduzieren Eine größere Reichweite ist ein entscheidender Faktor im Bereich moderner Logistik. Die größtmögliche Kraftstoffeffizienz sorgt für eine Rendite. Elektrische Antriebslösungen reduzieren das Gewicht des LKWs und optimieren die Aerodynamik. Die Betriebsleistung wird verbessert und Emissionen reduziert. Warum Gewicht reduzieren? Durch die Verwendung eines modernen Antriebssystems von LINAK zum Neigen der Fahrerkabine, kann das auf die Vorderachse wirkende Gewicht reduziert werden. Es kann mehr Fracht geladen werden, ohne das maximale Bruttogewicht des Fahrzeugs zu überschreiten. Ein niedrigeres Gewicht auf der Frontachse sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung zwischen den Achsen und ermöglicht ein höheres Gesamtladegewicht. Warum die Aerodynamik optimieren? Der Kraftstoffverbrauch eines LKWs ist von enormer Wichtigkeit. Die Aerodynamik ist nicht nur ausschlaggebend für Emissionen, sondern auch für das Geräuschniveau. Auch wenn das Fahrerhaus stromlinienförmig ist, herrscht während des Fahrens ein Luftwiderstand an den Kanten des Hängers. Um diesen zu verringern, muss der Spoiler auf der Kabine verstellt werden können. LINAK Aktuatoren für LKWs LINAK Aktuatoren verbessern den Komfort und die Ergonomie. Da sie einfach zu installieren sind und an zentrale Steuergeräte angepasst werden können, sind sie ideal für mobile Applikationen. Aufgrund der einfachen Steuerung, Zuverlässigkeit und langen, wartungsfreien Lebensdauer unter extremen Bedingungen, eignen Sie sich besonders für unterschiedliche Lastkraftwagen-Modelle. Im Vergleich zu hydraulischen Lösungen bieten elektrische Antriebssysteme folgende Vorteile: Aktuatoren: • benutzerfreundlich • umweltfreundlich – keine Öllecks • einfache Montage • platzsparend • eingebaute elektrische Lagerückmeldung • niedrigere Gesamtkosten; keine Schläuche und Pumpen, nur Kabel LINAK ist seit 30 Jahren Lieferant für Off-Road Fahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Aufgrund der eingehenden Entwicklung und umfangreichen Tests, besitzt das Unternehmen ein umfassendes Wissen über elektromechanische und umweltbedingte Anforderungen. Ein Wissen, das sich auch auf den Nutzfahrzeuge-Bereich konzentriert. 2
Download PDF file