LA23 – auf die Größe kommt es an 1 2 3 4 5 6 n Co p ce t A 160 B 85 C Einbaumaß: kürzestes Einbaumaß : Hublänge + 110 mm 160 mm Color: Nutzungsbedingungen WE IMPROVE YOUR LIFE Producer: Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine aktuelle General Tolerance: Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen General Surface Character: Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren,- dass diese Material: Type: Date: Scale: Format: Sheet: Volume: Weight: 18-May-10 Ini: 1:1 KLB ECO: A3 No. of check. dim. # 2/4 Lifecycle state: DD-Mmm-YY - 288017 mm³ - Concept Rev.: Iter.: 1 Product: Name: No.: Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt LA23 Main Assembli LA23 0239000 auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der Homepage oder in Prospekten Con dential: Property of LINAK A/S GROUP HEADQUARTER, DK-6430 NORDBORG, DENMARK Phone +45 73 15 15 15 ; FAX +45 74 45 80 48. Not to be handed over to, copied or used by third party. 2 3 aufgeführt sind. - 29 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK. Copyright© LINAK 2011.02 . MA M9-03-374-A www.linak.de/medline-careline/
Download PDF file