LA36 Der LA36 ist ein solider und kraftvoller Aktuator, der speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde. Der LA36 ist wartungsfrei und bietet eine lan - ge Lebensdauer sowie hohe Schutzart. Eine sehr starke Alternative für hydraulische oder pneumatische Lösungen. Dieser TECHLINE ® Aktuator ist erhältlich mit IC - Integrierte Steuerung. Weitere Informationen zu unseren IC Optionen finden Sie unter: www.linak.de/techline oder www.linak.at/techline Merkmale: • 12, 24, 36 oder 48 V DC Permanentmagnetmotor (IC nur 12/24 V DC) • Kraft: 500 N - 6.800 N, abhängig von der Getriebeübersetzung und der Spindelsteigung • Maximale Geschwindigkeit: bis zu 160 mm/s, abhängig von der Last und Spindelsteigung • Hublänge: von 100 - 999 mm • Nicht rotierendes Kolbenstangenauge • Geräuschniveau: 73 dB (A) Messverfahren DS/EN ISO 3746 Aktuator nicht belastet • Schutzart: IP66 (dynamisch) und IP69K (statisch) Allgemeine Optionen: • Mechanischer Überlastschutz durch integrierte Rutschkupplung • Austauschbare Kabel in verschiedenen Längen • Eloxiertes Gehäuse für extreme Einsatzbereiche • IECEx/ATEX zertifiziert für Zone 21 • Eingebaute Endschalter • Hall-Sensor • Mechanisches Potentiometer (nicht mit IC) • IC Optionen beinhalten: - IC - Integrierte Steuerung - Integrierte Parallelsteuerung - Modbus, LINbus und CANbus Kommunikation - Analoge oder digitale Lagerückmeldung für präzise Positionierung - Endstoppsignale - PC Konfigurations-Tool Verwendung: • Einschaltdauer bei 600 mm Hub beträgt max. 20 % • Einschaltdauer bei 601-999 mm Hub beträgt max. 15 % • Umgebungstemperatur -30 °C bis +65 °C, volle Leistung von 5 °C bis +40 °C • Für IECEx/ATEX: Umgebungs-/Betriebstemperatur: -25 °C bis +65 °C LINAK.DE /TECHLINE LINAK.AT /TECHLINE Seite 2 von 28
Download PDF file