LA27 Der Aktuator LA27 ist ein leistungsstarker Verstellantrieb für eine Vielzahl medizinischer Anwendungen. Es wurde für Druck- und Zug-Anwendungen entwickelt und ist aufgrund des ultraschallgeschweißten Kunststoffgehäu- ses sehr robust aufgebaut. Der LA27 verfügt über eine Steckbuchse zum Anschluss von einem austauschbaren Kabel mit Minifit-Stecker. Dadurch besteht die Möglichkeit, Standardantriebe zu bestellen und mit unterschiedlichen Kabellängen zu kombinieren. Merkmale: • 24 V DC Permanentmagnet-Motor. • Kraft: bis zu 6.000 N (in Druckanwendungen) • Kraft: bis zu 4.000 N (in Zuganwendungen) • Elegantes und kompaktes Design mit kleinen Einbaumaßen • Schutzart: IPX4, IPX6 • Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035) • Eingebaute Endschalter (nicht einstellbar) • Montage an Steuereinheit CB6 mit Hilfe eines speziellen Montageclips möglich (Artikelnr. 009271002 wird mit CB6 geliefert) • Kratz- und verschleißfestes, pulverlackiertes Innenrohr aus Stahl • Bremse erhöht die Selbstsperrkraft entweder in Druck- oder Zugrichtung. Die Selbstsperrkraft wird immer dann reduziert, wenn der Antrieb entgegengesetzt der Bremsrichtung verfahren wird. • Geräuschniveau 50 dB (A), Aktuator nicht belastet Verwendung: • Einschaltdauer: 2/18; 2 Minuten Dauerbetrieb gefolgt von 18 Minuten Pause • Umgebungstemperatur: +5° bis +40 °C (der Aktuator muss auch diese Temperatur haben) • LA27 ist zugelassen nach EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 und CAN/CSA C-22.2 No. 60601-1 • Bei Anschluss an eine statische Spannungsversorgung von 33 V könnte die Lebensdauer auf 5.000 Zyklen reduziert werden (bei einer konstanten Last von 6.000 N). LINAK.DE /MEDLINE-CARELINE LINAK.AT /MEDLINE-CARELINE
Download PDF file