FICHE TECHNIQUE DESKLIFT DL5 Caractéristiques: • Designcompact:lesfonctionsdevérinetde guidagesontintégréesenuneseuleunité • CâblecourtmontésurlaDL5àassocieravecle câblemoteurDESKLINE®pourCBD4 • Effortmax:800N(parcolonne) • Facteurdeservice:10%~6mn/hou2mnen utilisationcontinueenpleinecharge • Vitessemax.:38mm/s • Coted’installation:645mm • Course:500mm • Dimensionsdelacolonne:50x80mm(tube extérieur)et43,5x73,5mm(tubeintérieur) • Dimensionsducartermoteur177x97x46mm • Momentdeflexionadmissible:My=150Nmmax endynamique • Couleur:tubeextérieuretcartermoteur recouvertsd’unepeintureépoxynoire(RAL9005, gloss30) • Niveausonoreréduit • CapteuràeffetHall(pourlefonctionnementavec mémoiresouenparallèleavecleCBD4) • Températureambiante:de+10°Cà+40°C • CompatibleavecleboîtierdecontrôleCBD4 • Supportdemontagedebarretransversaledans lecasd’uneutilisationparallèle(40x120mm) Options • Sanssupportdemontage • Tubecarréetcartermoteurrecouvertsd’une peintureépoxygrise(RAL9006,gloss30) La colonne DL5 est le nouveau développement de la gamme de produits DESKLINE. Cette colonne compacte qui combine guidage et motorisation est un développement en continuité de la DL1. La DL5 a les mêmes dimensions extérieures et points de fixation que la DL1, ce qui les rend compatibles. Le système DL5 est contrôlé par le CBD4 qui assure une gestion parallèle optimale ainsi qu’une sonorité très réduite. La DL5 fonctionne en single, 2, 3 ou 4 en parallèle.
Download PDF file