FICHE TECHNIQUE PUPITRE DE COMMANDE DPF Caractéristiques: • Pupitre de commande pour pilotage simple avec ou sans mémorisation • Couleur: noir (RAL 9005), ou blanc (RAL 9016), symboles chromés pour les deux versions • Câble droit et noir de longueur 1700 mm avec prise RJ45 Option: • Différents dispositifs de montage permettant un montage à angle droit, incliné avec ou sans déport. Les supports de montage doivent être commandés séparément Conditions d‘utilisation: • Température d‘utilisation: de +5 °C à +40 °C • Compatible CBD4 et CBD6 • En cours de mise en conformité EN 60335-1 et UL962 La spécificité de la gamme de produit DPF est la combinaison d‘un design moderne et d‘une utilisation intuitive. Les touches montée et descente ont été conçues pour être identifiables par l‘utilisateur, même si ce dernier a les yeux fermés.
Download PDF file