FICHE TECHNIQUE PRODUIT BOÎTIER DE CONTRÔLE CBD6S 200W ET 300W (SMPS) Caractéristiques CBD6S 200W: • Le CBD6S peut piloter 1 à 2 colonnes ou actionneurs DESKLINE® • Tension d’alimentation: 230 VCA, 50Hz, ou 120 VCA, 60Hz • Ultra compact avec une longueur de 210 mm • Ultra léger avec un poids d’environ 400 g Caractéristiques CBD6S 300W: • Le CBD6S peut piloter 1 à 4 colonnes ou actionneurs DESKLINE® • Tension d’alimentation: 90 - 240 VCA, 48 Hz - 63 Hz (universel) • Ultra compact avec une longueur de 265 mm • Ultra léger avec un poids d’environ 500 g Caractéristiques communes CBD6S (200W et 300W) • Ultra plat: Epaisseur de 38 mm • Alimentation SMPS (à découpage) • Couleur: Noir • Protection contre les surcharges (EOP), par limitation de courant individuelle • Fonction démarrage/arrêt progressif • Autodétection du type et du nombre de vérins ou colonnes connectés • Passages de câble intégrés pour une organisation optimale du câblage • Prises blanches pour faciliter le câblage • Absence de matières PVC (PVC-Free) • Consommation en veille de 0,1W (ZERO™) • Câble d’alimentation interchangeable Options: • Anti-Collision™ (pour DL4, DL6, DL9 et DL11) • Programme Multi-parallèle Conditions d’utilisation: • Facteur de service max. 10 % ~ soit 6 min. par heure ou 2 min. de fonctionnement continu à charge max. • Les actionneurs/colonnes LA23, LA31, DL1A, DL2, DL6 1200 N et BL1 requièrent une configuration spéciale • CBD6S 200W est validé selon EN 60335-1, EN 138491 et UL 962 • CBD6S 300W sera validé selon EN 60335-1, EN 13849-1 et UL 962 Le boîtier de contrôle DESKLINE® CBD6S (SMPS) est un choix optimal pour une large gamme d’applications de bureaux. Le CBD6S est idéal si vous avez besoin est un petit produit compact présentant un encombrement minimal une fois monté. Le CBD6S fait franchir un nouveau palier à notre ligne de boîtiers de contrôle intelligents. Tout en conservant les avantages des générations précédentes, il vous en offre encore plus. C’est le boîtier de contrôle le plus léger et le plus compact de la gamme DESKLINE. Il possède la même largeur que la cartérisation moteur des colonnes DESKLINE et se fond dans la structure du bureau. Il fait seulement 38 mm de hauteur. De par sa conception, ce boîtier de contrôle s’avère bien plus intuitif. Il est équipé de prises pour le branchement des colonnes à chaque extrémité et possède au dessous des passe-câbles qui permettent de faciliter le passage et la dissimulation des câbles de part et d’autre du bureau. En outre, ces prises sont de couleur blanche afin de les distinguer plus facilement sous le bureau. Le CBD6S est disponible en deux versions: un modèle bicanal (200W) et un autre qui gère jusqu’à 4 canaux (300W). Le CBD6S 300W est un boîtier de contrôle universel utilisable partout dans le monde. Il suffit d’y connecter le câble d’alimentation adéquat. Les boîtiers CBD6S sont compatibles avec l’ensemble de la gamme de colonnes et pupitres de commande DESKLINE de série. Il permet un contrôle lisse du bureau, le démarrage et l’arrêt progressif des colonnes connectées. Des fonctionnalités plus avancées telles que la détection automatique du type et du nombre de colonnes connectées, rendent l’utilisation du CBD6S très intuitive dans la conception d’un bureau. D’un point de vue environnemental, le CBD6S est un excellent choix, car il présente une consommation énergétique en veille extrêmement faible de seulement 0,1 W. Enfin, les matériaux qui le composent ne contiennent pas du tout de matières PVC.
Download PDF file