F I CHE TE C HNIQU E P R O D U I T Système Kick & Click LINAK présente un système innovant et intuitif permettant la fixation de colonnes électriques au plateau d’un bureau. Il convient pour la plupart des bureaux disposant de deux piètements. L’originalité du système Kick & Click vient de son mode de mise en place. Le système ne nécessite ni vis ni outil, mais simplement un enclipsage des pièces pour fixer les colonnes. Un système classique impose normalement 12 vis pour cet assemblage. Le système Kick & Click est aussi un concept modulaire, compatible avec les 8 gammes de colonnes DESKLINE disposant d‘un carter moteur, vous offrant ainsi une liberté de conception. Trois versions du Kick & Click sont disponibles: Ajustable, Fixe et Base. Caractéristiques générales: • Couleur (pièces en métal): Noir, gris ou blanc • Longueur de longeron: 550 mm • Montage avec pieds centrés ou excentrés (Bureau en T ou en C) Kick & Click - Ajustable: • Largeur de bureau 1400 - 2000 mm (Largeur du châssis: 1340 - 1940 mm) • Livraison en pack ou en vrac • Livraison possible avec les vis de fixation de plateau Kick & Click - Fixe: • Largeur de bureau 1200 mm (largeur du châssis 1140 mm) • Livraison en pack ou en vrac • Livraison possible avec les vis de fixation de plateau Kick & Click - Base: • Système ne disposant pas de traverse • Livré en vrac Utilisation: • Compatible avec les colonnes DESKLINE suivantes: DL5, DL6, DL8, DL9, DL10, DL11, DL15 et DL16 • Pour bureau en C ou en T • Sera testé en accordance avec normes EN527 et Bifma 5.5
Download PDF file